|
|
|
A9S60232
rastavljač Acti9 iSW - 2P - 32 A - 415V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iSW
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Kratko ime uređaja
|
iSW
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Broj polova
|
2P
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja
|
32 A pri 415 V AC 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
415 V AC 50/60 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60669-2-4
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
77 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
300000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
30000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci - 10 mm² - kruti
Tunelski priključci - 10 mm² - fleksibilni
Tunelski priključci - 10 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
1,2 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60669-2-4
|
Ip stepen zaštite
|
IP4
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
1,900 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
66,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,300 cm
|
Package 2 Length
|
22,300 cm
|
Package 2 Weight
|
840,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,473 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|