Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9S65392 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9S65392 fotografija – Schneider- sirotin
A9S65392
rastavljač iSW - 3P - 125 A - 415 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Kratko ime uređaja iSW
Primena uređaja Upravljanje
Izolacija
Broj polova 3P
Kategorija upotrebe AC-22A
Pogodno za izolaciju Da
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja 125 A pri 415 V AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 415 V AC 50/60 Hz
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 5 kA sam rastavljač
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 1500 A
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Indikator pozicije kontakta Da
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: DA
9 mm redovi 6
Visina 85 mm
Širina 54 mm
Dubina 73 mm
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 2500 ciklusa
Povezivanje - priključci Tunelski priključci (gornji ili donji) - <= 1 x 50 mm² - kruti
Tunelski priključci (gornji ili donji) - <= 1 x 35 mm² - fleksibilni
Tunelski priključci (gornji ili donji) - <= 1 x 35 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Okruženje
Standardi EN 60947-3
IEC 60947-3
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,4 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 252 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 22 cm
Package 2 Weight 1,072 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 12,279 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 233
Ugovorna garancija
Garancija 18 months