|
|
|
A9S65491
rastavljač iSW - 4P - 100 A - 415 V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iSW
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Kratko ime uređaja
|
iSW
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
Izolacija
|
Broj polova
|
4P
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja
|
100 A pri 415 V AC 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
415 V AC 50/60 Hz
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
5 kA sam rastavljač
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
1500 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji ili donji: DA
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci (gornji ili donji) - <= 1 x 50 mm² - kruti
Tunelski priključci (gornji ili donji) - <= 1 x 35 mm² - fleksibilni
Tunelski priključci (gornji ili donji) - <= 1 x 35 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
332,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,051 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
33
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,998 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|