Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9S70640 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9S70640 fotografija – Schneider- sirotin
A9S70640
rastavljač iSW-NA - 1P + N - 40 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iSW-NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Kratko ime uređaja iSW-NA
Primena uređaja Izolacija
Upravljanje
Broj polova 1P + N
Pozicija nultog provodnika Levo
Kategorija upotrebe AC-22A u skladu sa EN/IEC 60947-3
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja 40 A pri 230/240 V AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 230/240 V AC 50/60 Hz
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 5 kA sam rastavljač
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 800 A tokom 1 s
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3
Tip upravljanja Ručica
Daljinsko okidanje
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Indikator pozicije kontakta Da
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: DA
9 mm redovi 4
Visina 85 mm
Širina 36 mm
Dubina 74 mm
Masa proizvoda 0,17 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 15000 ciklusa
Povezivanje - priključci Tunelski priključci (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…25 mm² fleksibilni sa
Tunelski priključci (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…25 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Tunelski priključci (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…35 mm² kruti bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Kompatibilnost proizvoda Okidači
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
EN 60947-3
IP stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 187,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10,468 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months