|
|
|
A9S70763
rastavljač iSW-NA - 3P + N - 63 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iSW-NA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Kratko ime uređaja
|
iSW-NA
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
Izolacija
|
Broj polova
|
3P + N
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja
|
63 A pri 400/415 V AC 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
400/415 V AC 50/60 Hz
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
5 kA sam rastavljač
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
800 A tokom 1 s
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Tip upravljanja
|
Ručica
Daljinsko okidanje
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji ili donji: DA
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
74 mm
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…25 mm² fleksibilni sa
Tunelski priključci (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…25 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Tunelski priključci (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…35 mm² kruti bez kablovskog završetka
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Okidači
|
Okruženje
Standardi
|
EN 60947-3
IEC 60947-3
|
IP stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,800 cm
|
Package 1 Weight
|
335,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,453 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|