Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9V51225 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9V51225 fotografija – Schneider- sirotin
A9V51225
Vigi iC60 - dodatak diferencijalne zaštite - 2P - 25A - 30mA - A tip
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti9 Vigi iC60
Tip proizvoda ili komponente Dodatni moduli diferencijalne zaštite
Kratko ime uređaja Vigi iC60
Broj polova 2P
[In] nazivna struja 25 A
Osetljivost diferencijalne zaštite 30 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite Trenutna
Earth leakage protection type Tip A
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 230...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-1
230...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Standardi EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm redovi 3
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu Izvod
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite Nezavisna
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Kompatibilnost proizvoda Pojedinačni priključak
Lokalna signalizacija Indikator okidanja
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Električna veza ka automatskom prekidaču Zavrtnjima
Razvodni blok češljaste sabirnice Donji: DA
Visina 91 mm
Širina 63 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 0,165 kg
Povezivanje - priključci Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1…25 mm² kruti bez kablovskog završetka
Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1…16 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm for donji connection
Moment pritezanja 2 N.m donji
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-2
Elektromagnetna kompatibilnost 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa IEC 61009-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,800 cm
Package 1 Width 13,400 cm
Package 1 Length 14,600 cm
Package 1 Weight 145,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,439 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4
Ugovorna garancija
Garancija 18 months