Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9XPE310 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9XPE310 fotografija – Schneider- sirotin
A9XPE310
set od 10 krajnjih poklopaca 3P za Acti 9
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Linergy FH
Tip proizvoda ili komponente Poklopac češljaste sabirnice
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Boja Žuta
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti 9
Multi 9 Multi 9 C60 C60H češljasta sabirnica
Multi 9 Multi 9 C60 C60L češljasta sabirnica
Multi 9 Multi 9 C60 C60N češljasta sabirnica
Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL češljasta sabirnica
Suitable for comb busbar Može se seći
Suitable for comb busbar distrubution type 3 L
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 8,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 250
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,720 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months