|
|
|
A9XPH157
češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 1P 57 modula 100A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Češljasta sabirnica
|
Način montiranja
|
Horizontalna
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Opis linija
|
1L
|
Length in 18 mm modules
|
57
|
Dopunske informacije
Broj priključaka
|
57 priključaka 1 L
|
Konfiguracija polova
|
1 x 1P
|
Povezivanje
|
18 mm
|
Tip priključka
|
Zupčasti
|
Udaljenost između terminala
|
18 mm
|
Označavanje
|
L
|
Izolacija
|
Izolovano
|
Prezentacija uređaja
|
Može se seći
|
Obezbeđena oprema
|
Set od 10 kranji deo
|
[ie] nazivna radna struja
|
100 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
415 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC u skladu sa IEC 61439-2
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci
Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
|
9 mm redovi
|
114
|
Širina
|
1000 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iK60
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iID K
Acti 9 Acti 9 iSW
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Otpornost na vatru
|
960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-7-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 sa krajnim elementima i izolatorima kontakata češljaste sabirnice
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,520 cm
|
Package 1 Width
|
0,900 cm
|
Package 1 Length
|
106,000 cm
|
Package 1 Weight
|
234,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,200 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
107,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,421 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
270
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
88,734 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|