|
|
|
A9XPH312
češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 3P 12 modula 100A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Češljasta sabirnica
|
Način montiranja
|
Horizontalna
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Opis linija
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
12
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Dopunske informacije
Broj priključaka
|
4 priključka 3 L
|
Tip razvoda
|
L1 L2 L3
|
Konfiguracija polova
|
1 x 3P
|
Povezivanje
|
18 mm
|
Tip priključka
|
Zupčasti
|
Udaljenost između terminala
|
54 mm
|
Označavanje
|
L1 L2 L3
|
Izolacija
|
Izolovano
|
Prezentacija uređaja
|
Može se seći
|
[ie] nazivna radna struja
|
100 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
415 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC u skladu sa IEC 61439-2
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci
Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
|
9 mm redovi
|
24
|
Širina
|
220 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti9 Acti 9 iC60
Acti9 Acti 9 iK60
Acti9 Acti 9 iID
Acti9 Acti 9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
|
Okruženje
Otpornost na vatru
|
960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-7-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 sa krajnim elementima i izolatorima kontakata češljaste sabirnice
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
1,6 cm
|
Package 1 Length
|
21,2 cm
|
Package 1 Weight
|
108 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6 cm
|
Package 2 Width
|
8,6 cm
|
Package 2 Length
|
24,8 cm
|
Package 2 Weight
|
607 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
10,19 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|