Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9XPH357 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9XPH357 fotografija – Schneider- sirotin
A9XPH357
češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 3P 57 modula 100A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Tip proizvoda ili komponente Češljasta sabirnica
Način montiranja Horizontalna
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Opis linija 3L
Length in 18 mm modules 57
Standardi EN/IEC 61439-1
Dopunske informacije
Broj priključaka 19 priključaka 3 L
Tip razvoda L1 L2 L3
Konfiguracija polova 1 x 3P
Povezivanje 18 mm
Tip priključka Zupčasti
Udaljenost između terminala 54 mm
Označavanje L1 L2 L3
Izolacija Izolovano
Prezentacija uređaja Može se seći
Obezbeđena oprema Set od 10 kranji deo
[ie] nazivna radna struja 100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 415 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC u skladu sa IEC 61439-2
Lokacija montaže Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci
Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi 114
Visina 1000 mm
Boja Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9 Acti 9 iC60
Acti9 Acti 9 iK60
Acti9 Acti 9 iID
Acti9 Acti 9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
Okruženje
Otpornost na vatru 960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite IP20 sa krajnim elementima i izolatorima kontakata češljaste sabirnice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 101,500 cm
Package 1 Weight 578,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 107,300 cm
Package 2 Length 9,000 cm
Package 2 Weight 3,090 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 270
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 178,968 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months