|
|
|
A9XPK715
Acti9 vert. distribucijski blok 160A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti9 VDIS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vertical distribution block
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Pragma
Prisma G
Prisma Pack 250
Prisma Pack 160
PrismaSeT S
|
Dopunske informacije
Obezbeđena oprema
|
Kabl 4 380 mm
|
Krutost kabla
|
Fleksibilni
|
Broj polova
|
3P + N
|
[in] nazivna struja
|
160 A
|
[ue] nazivni napon
|
250/440 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
6 kV
|
Broj priključnih blokova
|
1 sa 66 izvodi
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: tunelski priključci10…35 mm²
Razvod napajanja: push-in spring terminals1,5…10 mm² (kruti)
Razvod napajanja: push-in spring terminals4…16 mm² (višežični)
Razvod napajanja: push-in spring terminals1,5…16 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: push-in spring terminals1,5…16 mm² (fleksibilni sa kablovskim završetkom)
|
Izvodi razvodnog bloka
|
14 otvora za po fazi
24 holes za nula
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Visina
|
680 mm
|
Dubina
|
71,5 mm
|
Širina
|
40,5 mm
|
Masa proizvoda
|
2,04 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
73,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,956 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
171,500 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|