|
|
|
A9Z01440
Acti 9 ID K - diferencijalni zaštitni prekidač - 4P - 40A - 30mA - tip A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 ID K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
|
Kratko ime uređaja
|
ID K
|
Broj polova
|
4P
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[In] nazivna struja
|
40 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
30 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Trenutna
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip A
|
Oznake kvaliteta
|
VDE
|
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu
|
Izvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
380...415 V AC 50 Hz
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Nezavisna
|
Nazivna moć uključenja i isključenja
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Udarna struja
|
250 A
|
Indikator pozicije kontakta
|
Ne
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
68 mm
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
5000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-1: 2000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Dvostruko povezivanje gornji ili donji1…35 mm² kruti
Dvostruko povezivanje gornji ili donji1…25 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m gornji ili donji
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
8/20 µs podnosivi strujni impuls, 200 A u skladu sa EN/IEC 61008-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-30…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
346,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,829 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
216
|
Package 3 Height
|
80,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
90,632 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
66
|
Ugovorna garancija
|
|