Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9Z05425 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9Z05425 fotografija – Schneider- sirotin
A9Z05425
ID K - diferencijalni zaštitni prekidač - 4P - 25A - 30mA - AC tip
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 ID K
Tip proizvoda ili komponente Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
Kratko ime uređaja ID K
Broj polova 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
[In] nazivna struja 25 A
Tip mreže AC
Osetljivost diferencijalne zaštite 30 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite Tip AC
Oznake kvaliteta VDE
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu Izvod
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 380...415 V AC 50 Hz
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite Nezavisna
Nazivna moć uključenja i isključenja Idm 500 A
Im 500 A
Nazivna uslovna struja kratkog spoja GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
[ui] nazivni napon izolacije 440 V AC 50 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Udarna struja 250 A
Indikator pozicije kontakta Ne
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
9 mm redovi 8
Visina 81 mm
Širina 72 mm
Dubina 68 mm
Boja Bela
Mehanička trajnost 5000 ciklusa
Električna trajnost AC-1: 2000 ciklusa
Povezivanje - priključci Dvostruko povezivanje gornji ili donji1…35 mm² kruti
Dvostruko povezivanje gornji ili donji1…25 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 3,5 N.m gornji ili donji
Okruženje
Standardi EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 2
Elektromagnetna kompatibilnost 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 200 A u skladu sa EN/IEC 61008-1
Temperatura okoline za rad -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -30…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 349,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,529 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 216
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 90,560 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 57
Ugovorna garancija
Garancija 18 months