|
|
|
A9Z51216
iID - diferencijalni zaštitni prekidač - 2P - 16A - 30mA - B EV tip
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iID
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
|
Kratko ime uređaja
|
iID
|
Primena uređaja
|
Punjač električnih vozila
|
Broj polova
|
2P
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[In] nazivna struja
|
16 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
30 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Trenutna
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip B-EV
|
Oznake kvaliteta
|
VDE
NF
IMQ
KEMA
|
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu
|
Izvod
Grupni dovod
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Nezavisna
|
Nazivna moć uključenja i isključenja
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
10 kA
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator okidanja
ON/OFF očitavanje
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
88 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
79 mm
|
Masa proizvoda
|
350 g
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
15000 ciklusa
|
Opis opcija zaključavanja
|
Uređaj za zaključavanje
|
Povezivanje - priključci
|
Dvostruki priključak prednja strana1…35 mm² kruti
Dvostruki priključak prednja strana1…25 mm² fleksibilni
Dvostruki priključak prednja strana1…25 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dvostruki priključak povratak1…25 mm² kruti
Dvostruki priključak povratak1…16 mm² fleksibilni
Dvostruki priključak povratak1…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m gornji ili donji
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CCC
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK05
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
8/20 µs podnosivi strujni impuls, 3 kA u skladu sa EN/IEC 61008-1
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
363,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,301 kg
|
Održivost ponude
|
|