Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABE7BV20 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABE7BV20 fotografija – Schneider- sirotin
ABE7BV20
dodatna oprema za I/O baze - priključni blok 20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon ABE7
Pribor / posebna namena Dodatni priključni blok
Pribor / posebni tip Priključni blok
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Povezivanje I/O baze
Tip priključnog bloka 20 vijčanih priključaka
Minimum ordered quantity Set od 5
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 51,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,7 cm
Package 2 Width 8,3 cm
Package 2 Length 14,0 cm
Package 2 Weight 290,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,954 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci