Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABE7CPA01 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABE7CPA01 fotografija – Schneider- sirotin
ABE7CPA01
I/O baza ABE7 - za brojačke i analogne kanale
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente Baza za brojačke i analogne kanale
Broj kanala 2
8
1
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
Dopunske informacije
Funkcija modula Brojanje i analogni signali, kompatibilno sa TSX Micro
Brojanje, upravljanje osama i pozicijom, kompatibilno sa Premium
Kompatibilnost proizvoda TSX Micro TSX3722
Premium TSXCAY21
Premium TSXCAY41
Premium TSXCTY2A
Premium TSXCTY4A
TSX Micro TSXCTZ1A
TSX Micro TSXCTZ2A
Napon upravljačkog kola 24 V DC
Povezivanje na plc SUB-D 15
Način fiksiranja Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
[ui] nazivni napon izolacije 2000 V priključaka/montažne šine
Kategorija instalacije II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja 0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Masa proizvoda 0,3 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda DNV
CSA
UL
GL
EAC
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Otpornost na zagrejanu žicu 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze 2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 7,7 cm
Package 1 Length 15,7 cm
Package 1 Weight 325,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,352 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1037
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci