|
|
|
ABE7CPA03
I/O baza ABE7 - za distribuciju 8 analognih kanala
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Baza za brojačke i analogne kanale
|
Broj kanala
|
8
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
|
Dopunske informacije
Funkcija modula
|
Struja analognog ulaza, kompatibilno sa Premium
Napon analognog ulaza, kompatibilno sa Premium
Pt 100, kompatibilno sa Premium
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
Povezivanje na plc
|
SUB-D 25
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
2000 V priključaka/montažne šine
|
Kategorija instalacije
|
II u skladu sa IEC 60664-1
|
Moment pritezanja
|
0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
|
Masa proizvoda
|
0,33 kg
|
Okruženje
Standardi
|
CSA C22.2
IEC 61131
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
DNV
UL
GL
CSA
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoline za rad
|
0…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
311,000 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|