Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABE7CPA412 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABE7CPA412 fotografija – Schneider- sirotin
ABE7CPA412
baza ABE7 - za 4 termopara
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente Baza za analogne kanale
Broj kanala 4
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
Dopunske informacije
Funkcija modula Razvod 4 termopara, kompatibilno sa Modicon M340
Kompatibilnost proizvoda Modicon M340 BMXART0414
Modicon M340 BMXART0814
Povezivanje na plc SUB-D 25
Način fiksiranja Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
[ui] nazivni napon izolacije 2000 V priključaka/montažne šine
Kategorija instalacije II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja 0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Masa proizvoda 0,18 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda GL
CSA
UL
DNV
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Otpornost na zagrejanu žicu 750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze 2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad 0…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 217,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,362 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Garancija 18 meseci