Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABE7FU012 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABE7FU012 fotografija – Schneider- sirotin
ABE7FU012
rastavni ulošci 5 x 20 - brzi 0.125 A - bez indikacije
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon ABE7
Pribor / posebna namena Brzi topljivi osigurač
Pribor / posebni tip Brzi topljivi osigurač
Pribor / posebna kategorija Osigurači
Pribor / posebna namena Povezivanje I/O baze
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 0,125 A
Veličina osigurača 5 x 20 mm
Kriva osigurača Brzi osigurač
Lokalna signalizacija Bez
[ue] nazivni napon 250 V
Masa proizvoda 0,01 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 0,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1,000 cm
Package 2 Width 3,000 cm
Package 2 Length 5,500 cm
Package 2 Weight 10,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 293,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci