Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABE7H16R23 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABE7H16R23 fotografija – Schneider- sirotin
ABE7H16R23
pasivna I/O baza ABE7 - 16 tip 2 ulaza - LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente Pasivna baza digitalni I/O
Tip podnožja Tip 2 baza sa ulazima
[us] nazivni napon 19...30 V u skladu sa IEC 61131-2
Broj kanala 16
Broj priključaka po kanalu 2
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
Dopunske informacije
Supply voltage type DC
Broj horizontalnih redova 2
Statusne led lampice 1 LED po kanalu (zelena) status kanala
1 LED (zelena) uključen uređaj
Distribucija polariteta 0 V ili 24 V
Zaštita od kratkog spoja 2 A interno osiguračem, 5 x 20 mm, brzi osigurač (PLC kraj)
Tip priključka HE-10
Broj pinova 20 pinova
Način fiksiranja Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
Maksimalna dovodna struja 1,8 A
Struja po kanalu 0,5 A
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački 1,8 A
Pad napona na dovodnom osiguraču 0,3 V
[ui] nazivni napon izolacije 2000 V
Kategorija instalacije II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja 0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Širina 125 mm
Masa proizvoda 0,32 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
UL
GL
EAC
Ip stepen zaštite IP2x conforming to IEC 60529
Otpornost na zagrejanu žicu 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze 2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad -5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,1 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 13,7 cm
Package 1 Weight 308,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,126 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1037
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci