Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABE7P16T215 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABE7P16T215 fotografija – Schneider- sirotin
ABE7P16T215
I/O baza za utične releje ABE7 - 16 kanala - sa osiguračima - relej 10 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente Podnožje za utične releje
Tip podnožja Baza sa izlazima
[us] nazivni napon 19...30 V u skladu sa IEC 61131-2
Broj kanala 16
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
Dodatne informacije kanala 1 rastavljač po kanalu
Dopunske informacije
Supply voltage type DC
Kompatibilnost proizvoda ABR7S2.
ABS7SC2.
ABE7ACC20
ABS7SA2.
Statusne led lampice 1 LED po kanalu (zelena) status kanala
1 LED (zelena) uključen uređaj
Distribucija polariteta Distribucija dva polariteta po grupi od 8 kanala
Zaštita od kratkog spoja 1 A interno osiguračem, 5 x 20 mm, brzi osigurač (PLC kraj)
0,5 A osigurač po kanalu, 5 x 20 mm, brzi osigurač (izlazno kolo)
Način fiksiranja Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
Maksimalna dovodna struja 1 A
Pad napona na dovodnom osiguraču 0,3 V
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački 16 A
[ui] nazivni napon izolacije 300 V kolo kalema/kontakt kola u skladu sa IEC 60947-1
2000 V priključaka/montažne šine
[uimp] nazivni napon impulsa 2,5 kV
Kategorija instalacije II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja 0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Širina 211 mm
Visina 89 mm
Dubina 74 mm
Masa proizvoda 0,67 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda GL
CSA
DNV
EAC
Ip stepen zaštite IP2x conforming to IEC 60529
Otpornost na zagrejanu žicu 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze 2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad -5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 9,6 cm
Package 1 Length 22,1 cm
Package 1 Weight 652,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,417 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1040
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci