|
|
|
ABE7P16T318
I/O baza za utične releje ABE7 -16 kanala-osiguračima- izolovano - relej 12.5 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Podnožje za utične releje
|
Tip podnožja
|
Baza sa izlazima
|
[us] nazivni napon
|
19...30 V u skladu sa IEC 61131-2
|
Broj kanala
|
16
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
|
Dodatne informacije kanala
|
1 rastavljač po kanalu
|
Dopunske informacije
Supply voltage type
|
DC
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABS7SC3E
ABS7A3M
ABE7ACC21
ABR7S33
ABS7SC3..
|
Statusne led lampice
|
1 LED po kanalu (zelena) status kanala
1 LED (zelena) uključen uređaj
|
Distribucija polariteta
|
Distribucija dva polariteta po grupi od 4 kanala
|
Zaštita od kratkog spoja
|
1 A interno osiguračem, 5 x 20 mm, brzi osigurač (PLC kraj)
2 A osigurač po kanalu, 5 x 20 mm, brzi osigurač (izlazno kolo)
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
|
Maksimalna dovodna struja
|
1 A
|
Pad napona na dovodnom osiguraču
|
0,3 V
|
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački
|
16 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V kolo kalema/kontakt kola u skladu sa IEC 60947-1
2000 V priključaka/montažne šine
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
2,5 kV
|
Kategorija instalacije
|
II u skladu sa IEC 60664-1
|
Moment pritezanja
|
0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
|
Širina
|
272 mm
|
Visina
|
89 mm
|
Dubina
|
74 mm
|
Masa proizvoda
|
1 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
GL
DNV
EAC
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
29,2 cm
|
Package 1 Weight
|
905,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,985 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1043
|
Ugovorna garancija
|
|