Tip priključnog bloka
|
Odvojiva
|
Distribucija polariteta
|
Distribucija polariteta po grupi od 4 kanala
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
|
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački
|
12 A
|
Struja po kanalu
|
2 A za kraj predopterećenja
|
Minimalna struja preklapanja
|
1 mA pri >= 5 V
|
Napon propada
|
2,4 V pri 20 °C (PLC kraj)
|
Frekvencija preklapanja
|
<= 10 Hz
<= 0.5 Hz
|
Prag napona okidanja
|
19.2 V pri 40 °C
|
Struja propada
|
0,5 mA pri 20 °C
|
Maksimalna disipacija po kanalu u w
|
0,22 W (PLC kraj)
|
Tip i sastav kontakta
|
1 NO za kraj predopterećenja
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1
30 V DC u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Broj kanala po zajedničkoj tački
|
8
|
Električna trajnost
|
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 200 mA pri 24 V DC-13 10 milisekundi (kraj predopterećenja)
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 400 mA pri 230 V AC-15 (kraj predopterećenja)
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 600 mA pri 230 V AC-12 (kraj predopterećenja)
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 600 mA pri 24 V DC-12 (kraj predopterećenja)
|
Električna pouzdanost
|
1e-008
|
Vreme uključenja/isključenja
|
<= 10 ms uključivanje kalema i zatvaranje NO kontakta
<= 6 ms isključivanje kalema i otvaranje NO kontakta
|
Vreme smirivanja kontakta
|
<= 5 ms 1 NO
|
Frekvencija operacija u hz
|
10 Hz bez opterećenja
0,5 Hz na Ie
|
Mehanička trajnost
|
20000000 ciklusa
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
2000 V
|
Kategorija instalacije
|
II u skladu sa IEC 60664-1
|
Moment pritezanja
|
0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
|
Širina
|
125 mm
|
Visina
|
77 mm
|
Dubina
|
58 mm
|
Masa proizvoda
|
0,405 kg
|
Maksimalna otpornost na mikroprekide
|
5 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
2000 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
DNV
UL
CSA
GL
EAC
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|