|
|
|
ABE7R16T111
I/O baza lemljeni elektromehanički releji ABE7 - 16 kanala - relej 5 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Podnožje sa utičnim elektromehaničkim relejima
|
Tip podnožja
|
Baza sa izlazima
|
[us] nazivni napon
|
19...30 V u skladu sa IEC 61131-2
|
Broj kanala
|
16
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 26...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² (AWG 26...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.14...2 x 1.5 mm² (AWG 26...AWG 16) jednožični
|
Dopunske informacije
Supply voltage type
|
DC
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABR7S11
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO
|
Statusne led lampice
|
1 LED uključen uređaj
1 LED po kanalu status kanala
|
Distribucija polariteta
|
Zajednička distributivna grupa od 4
|
Zaštita od kratkog spoja
|
1 A interno osiguračem, 5 x 20 mm, brzi osigurač (PLC kraj)
|
Način montaže
|
Stezaljkom (35 mm DIN šina)
Zavrtnjima (set za montažu na površinu)
|
Maksimalna dovodna struja
|
1 A
|
Pad napona na dovodnom osiguraču
|
0,3 V
|
Maksimalna struja po zajedničkoj tački na izlazu
|
5 A vijčani priključni blokovi
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
2000 V između priključaka/montažne šine
300 V između kolo kalema/kontakt kola u skladu sa IEC 60947-1
|
Maksimalna struja po modulu
|
12 A
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
2,5 kV
|
Kategorija instalacije
|
II u skladu sa IEC 60664-1
|
Moment pritezanja
|
0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
|
Masa proizvoda
|
0,6 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
DNV
GL
EAC
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f = 10…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,7 cm
|
Package 1 Weight
|
312 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,902 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1037
|
Ugovorna garancija
|
|