Tip priključnog bloka
|
Odvojiva
|
Izolacija plc/operativni deo
|
Bez
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
|
Garantovano stanje 0
|
0.4 mA (PLC kraj)
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
3.4 V za PLC kraj
|
Garantovano stanje 1
|
3.1 mA (PLC kraj)
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
16.9 V za PLC kraj
|
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački
|
9 A
|
Struja po kanalu
|
0,5 A za kraj predopterećenja
|
Minimalna struja preklapanja
|
1 mA
|
Napon propada
|
0,3 V (kraj predopterećenja)
|
Maksimalna struja preklapanja
|
700 mA DC-12
700 mA DC-13
|
Maksimalni tungesten potrošać
|
<10 W DC-6
|
Maksimalna diferencijalna struja
|
0,5 mA kraj predopterećenja
|
Tip greške
|
Kratki spoj
Preopterećenje
|
Indikacija greške
|
Bez
|
Prekidanje induktivne energije l/r
|
<= 400(U.I) ms
|
Maksimalni prag prekidača
|
0,75 A
|
Vreme odziva
|
<= 0.1 ms iz stanja 1 u stanje 0
<= 0.2 ms iz stanja 0 u stanje 1
|
Frekvencija preklapanja
|
< 0.6/LI² Hz
|
Kategorija instalacije
|
II u skladu sa IEC 60664-1
|
Moment pritezanja
|
0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
|
Širina
|
125 mm
|
Masa proizvoda
|
0,4 kg
|
Sertifikacija proizvoda
|
GL
UL
DNV
CSA
EAC
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|