Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABE7S16S2B0 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABE7S16S2B0 fotografija – Schneider- sirotin
ABE7S16S2B0
I/O baza - lemljeni solid state relej ABE7 - 16 izlaza - 0.5 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente Baza solid state izlaznih releja
[us] nazivni napon 24 V DC za PLC kraj
24 V DC za kraj predopterećenja
Broj kanala 16
Broj priključaka po kanalu 2
Tip releja Lemljeni tranzistorski izlazi
Dopunske informacije
Tip priključnog bloka Odvojiva
Izolacija plc/operativni deo Bez
Način fiksiranja Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
Garantovano stanje 0 0.4 mA (PLC kraj)
Naponsko stanje 0 garantovano 3.4 V za PLC kraj
Garantovano stanje 1 3.1 mA (PLC kraj)
Naponsko stanje 1 garantovano 16.9 V za PLC kraj
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački 8 A
Struja po kanalu 0,5 A za kraj predopterećenja
Minimalna struja preklapanja 1 mA
Napon propada 0,6 V (kraj predopterećenja)
Maksimalna struja preklapanja 500 mA DC-12
500 mA DC-13
Maksimalni tungesten potrošać <10 W DC-6
Maksimalna diferencijalna struja 0,3 mA kraj predopterećenja
Tip greške Preopterećenje
Kratki spoj
Indikacija greške Da
Prekidanje induktivne energije l/r <= 400(U.I) ms
Maksimalni prag prekidača 0,75 A
Vreme odziva <= 0.02 ms iz stanja 1 u stanje 0
<= 0.1 ms iz stanja 0 u stanje 1
Frekvencija preklapanja < 0.6/LI² Hz
Kategorija instalacije II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja 0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Širina 206 mm
Masa proizvoda 0,405 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
GL
CSA
DNV
EAC
Ip stepen zaštite IP2x conforming to IEC 60529
Tretman zaštite TC
Otpornost na zagrejanu žicu 750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na elektromagnetno polje 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze 2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad -5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 21,0 cm
Package 1 Weight 456,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,971 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1039
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci