Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABFH20H300 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABFH20H300 fotografija – Schneider- sirotin
ABFH20H300
valjani trakasti kabl - 3 m - za Modicon Premium
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TSX Micro
Premium
Modicon
Pribor / posebna namena Uvijen trakasti kabl
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Modicon Premium PLC
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda DMZ..DTK
DEY..16FK
DSZ..T2K
DSY..T2K
DEZ..D2K
DEY..D2K
Dužina kabla 3 m
Funkcija kabla Digitalni I/O
Električna veza 1 konektor HE10, 20 priključaka za PLC strana
1 konektor HE10, 20 priključaka za Telefast kraj
Poprečni presek žice 0,09 mm²
Awg mera (američki standard za prečnik žice) AWG 28
Masa proizvoda 0,21 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 18,500 cm
Package 1 Length 22,500 cm
Package 1 Weight 191,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,224 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci