Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABFH34M200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABFH34M200 fotografija – Schneider- sirotin
ABFH34M200
cable, Modicon M340, ECO, 2 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340
Pribor / posebna namena Kabl za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Dopunske informacije
Dužina kabla 2 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 354,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,530 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da