|
|
|
ABL1REM24025
regulisano napajanje SMPS - monofazno - 100..240 V ulaz - 24 V izlaz - 60 W
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУЛ 23, 2021
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Phaseo Dedicated
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Regulisano
|
Nazivna snaga u w
|
60 W
|
Naponski ulaz
|
100...240 V AC monofazno
120...370 V DC
|
Napon izlaza
|
24 V DC
|
Napajanje strujnog izlaza
|
2,5 A
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 9…150 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2
3.5 mm (f= 5…9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2
|
Ime testa
|
Interferencija emisije vezane sa vodovima u skladu sa EN 61000-4-8 nivo 4
Elektrostatička pražnjenja u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 nivo 3
Indukovano elektromagnetno polje u skladu sa EN/IEC 61000-4-6 nivo 3
Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 nivo 3
Brzi prelazi u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem u skladu sa EN 55022 klasa B
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem u skladu sa EN/IEC 55011
Emisija u skladu sa EN/IEC 61000-6-3
Gubitak glavnog napajanja u skladu sa IEC 61000-4-11
Naponski udar u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
85...264 V
|
Mrežna frekvencija
|
47...63 Hz
|
Udarna struja
|
50 A pri 115 V AC
100 A pri 230 V AC
|
Cos ϕ
|
0,65
|
Efikasnost
|
80 %
|
Snaga disipacije u w
|
15 W
|
Potrošnja struje
|
1 A pri 240 V
2 A pri 100 V
|
Tip zaštite ulaza
|
Integrisani osigurač (ne menja se)
|
Ograničenje izlaznog napona
|
21.6...26.4 V
|
Podešavanje napona i opterećenja
|
+/- 3 %
|
Vreme držanja
|
>= 10 ms pri 100 V
>= 40 ms pri 240 V
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: 1.1...1.5 x In
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: okidanje ako je U > 1.25 x Un
Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: automatski reset
Termička
|
Povezivanje - priključci
|
Za uzemljenje: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 4 mm² AWG 12
Za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 4 mm² AWG 12
Za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 4 mm² AWG 12
|
Označavanje
|
CE
|
Nosači za montažu
|
Reverzibilni držač za montažu
Panel
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Spajanje izlaza
|
Paralelno
Serijski
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Srednje vreme izmedu otkaza (mtbf)
|
100000 sati pri 40 °C
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) izlazni napon
|
Masa proizvoda
|
0,44 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
TUV 60950-1
UL 508
cCSAus
RCM
KC
CSA 22-2 No 60950-1
EAC
|
Karakteristike okruženja
|
EMC u skladu sa EN 50081-1
EMC u skladu sa EN 50082-2
EMC u skladu sa EN 61000-6-3
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 60950-1
Bezbednost u skladu sa SELV
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa EN/IEC 60950
|
Temperatura okoline za rad
|
0…45 °C (bez smanjenja karakteristika)
45…60 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
20…90 %
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Dielektrična snaga
|
1500 V između ulaza i uzemljenja
3000 V između ulaza i izlaza
500 V između izlaza i uzemljenja
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
552 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|