|
|
|
ABL2REM24100K
Monofazno napajanje, 100...240V ulaz, 24V DC izlaz, 250W, 10,5A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Modicon ABL2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Regulisano
|
Nazivna snaga u w
|
252 W
|
Naponski ulaz
|
100...120 V AC monofazno
200...240 V
|
Napon izlaza
|
24 V DC
|
Napajanje strujnog izlaza
|
10,5 A
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Otpornost na vibracije
|
4 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Ime testa
|
Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conforming to IEC 61000-6-2 nivo A
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
90...132 V
180...264 V
|
Mrežna frekvencija
|
47...63 Hz
|
Udarna struja
|
60 A at 100...120 V AC
60 A at 200...240 V AC
|
Cos ϕ
|
0,5
|
Efikasnost
|
87 %
|
Snaga disipacije u w
|
37,6 W
|
Potrošnja struje
|
2.5 A at 240 V
|
Tip zaštite ulaza
|
Integrisani osigurač (ne menja se)
|
Ograničenje izlaznog napona
|
20.4...27.6 V
|
Podešavanje napona i opterećenja
|
+/- 1 %
|
Vreme držanja
|
>= 12 ms at 115 V
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, protection technology: 1.1...1.5 x In
Protiv kratkog spoja, protection technology: 1.1...1.5 x In
Protiv prenapona, protection technology: 28.8...33.6 V
Termička
|
Povezivanje - priključci
|
For uzemljenje: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12
|
Označavanje
|
CE
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na elektromagnetne smetnje conforming to EN 55022 klasa B
|
Nosači za montažu
|
DIN rail with accessory
DIN rail with accessory
|
Nadmorska visina za rad
|
5000 m
|
Spajanje izlaza
|
Serijski
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Srednje vreme izmedu otkaza (mtbf)
|
600000 sati at 25 °C
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) izlazni napon
|
Širina
|
215 mm
|
Visina
|
115 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,75 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
IC
RoHS
KC
RCM
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 62368-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 62368-1
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Dielektrična snaga
|
2000 V između ulaza i uzemljenja
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
12,3 cm
|
Package 1 Length
|
22,2 cm
|
Package 1 Weight
|
850,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
19,0 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
252
|
Package 3 Height
|
90,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
221,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|