Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABL6TS250G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABL6TS250G fotografija – Schneider- sirotin
ABL6TS250G
naponski transformator - 230..400 V - 1 x 115 V - 2500 VA
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Transformer Optimized
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni i izolacioni transformator
Nazivna snaga u VA 2500 VA
Naponski ulaz 230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
Napon izlaza 115 V AC
Sekundarni namotaji Jednostruki
Zaštitni poklopac Bez
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 360...440 V
207...253 V
Ograničenje mrežne frekvencije 47…63 Hz
Dopušteni napon ulaza +/- 15 V
Efikasnost 96 %
Snaga disipacije u w 104,2 W
Održivi prenapon na izlazu 3 % (bez opterećenja, vruće stanje)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 0,3 %
Gubici bez opterećenja 23,4 W
Napon kratkog spoja 0,0261
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv prenapona, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv kratkog spoja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Povezivanje - priključci For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 10 mm² AWG 6
For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 8 x 4 mm² AWG 11
For uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 10 mm² AWG 6
Označavanje CE
Način fiksiranja Sa 4 zavrtnja 10 mm na vertikalni panel, radni položaj: horizontalna
Sa 4 zavrtnja 10 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Sa 4 zavrtnja 10 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %
Nadmorska visina za rad 3000 m
Električna klasa izolacije Klasa B
Širina 196,0 mm
Visina 147,0 mm
Dubina 322,0 mm
Masa proizvoda 26,25 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda EAC
UR
DNV-GL
Standardi UL 506
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike okruženja EMC conforming to IEC 62041
Bezbednost conforming to EN 61558-1
Bezbednost conforming to EN 61558-2-4
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to VDE 0106-1
Dielektrična snaga 2000 V između namotaja i uzemljenja
4000 V između primara i sekundara
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40 cm
Package 1 Width 40 cm
Package 1 Length 60 cm
Package 1 Weight 30,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
print Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months