|
|
|
ABL6TS40U
naponski transformator - 230..400 V - 1 x 230 V - 400 VA
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2025
|
|
Završetak standardnih usluga
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Transformer Optimized
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sigurnosni i izolacioni transformator
|
Nazivna snaga u VA
|
400 VA
|
Naponski ulaz
|
230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
|
Napon izlaza
|
230 V AC
|
Sekundarni namotaji
|
Jednostruki
|
Zaštitni poklopac
|
Bez
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
360...440 V
207...253 V
|
Ograničenje mrežne frekvencije
|
47…63 Hz
|
Dopušteni napon ulaza
|
+/- 15 V
|
Efikasnost
|
92 %
|
Snaga disipacije u w
|
34,8 W
|
Održivi prenapon na izlazu
|
4 % (bez opterećenja, vruće stanje)
|
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju
|
0,7 %
|
Gubici bez opterećenja
|
12,4 W
|
Napon kratkog spoja
|
0,0477
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv prenapona, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv kratkog spoja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
|
Povezivanje - priključci
|
For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11
For uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 11
|
Označavanje
|
CE
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja 5,8 mm na vertikalni panel, radni položaj: horizontalna
Sa 4 zavrtnja 5,8 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Sa 4 zavrtnja 5,8 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %
|
Nadmorska visina za rad
|
3000 m
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa B
|
Širina
|
135,0 mm
|
Visina
|
108,0 mm
|
Dubina
|
134,0 mm
|
Masa proizvoda
|
6,43 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Standardi
|
UL 506
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike okruženja
|
EMC conforming to IEC 62041
Bezbednost conforming to EN 61558-1
Bezbednost conforming to EN 61558-2-4
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to VDE 0106-1
|
Dielektrična snaga
|
2000 V između namotaja i uzemljenja
4000 V između primara i sekundara
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,101 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
117,910 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|