Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABL8BBU24400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABL8BBU24400 fotografija – Schneider- sirotin
ABL8BBU24400
baterijski kontr. modul - 24..28.8 VDC -24 V -40 A -za regulisano napajanje SMPS
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Phaseo
Tip proizvoda ili komponente Kontrolni modul baterije
Naponski ulaz 24...28.8 V DC
Napon izlaza (Ubaterija-0.5) V u režimu rada baterije DC
(Uin-0.25) V u nazivnom režimu rada DC
Maksimalna izlazna struja 40 A
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 22...30 V
Maksimalna snaga disipacije u w 12 W
Prag akvizicije Podesivo 22...36 V
Broj izlaznih kanala 1
Potrošnja struje 0.6 A sa opterećenjem
0.1 mA bez opterećenja
<= 40.6 A
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, protection technology: 1.5 x In
Protiv kratkog spoja, protection technology: režim rada sa baterijom, automatski reset
Protiv kratkog spoja, protection technology: direktno napajanje iz mreže
Povezivanje - priključci For dijagnostiku releja: odvojivi vijčani priključni blok, connection capacity: 1 x 0.75 mm²
For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Način fiksiranja Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: horizontalna
Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: vertikalno
Označavanje CE
Ime testa Elektrostatička pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Emisija u skladu sa IEC 61000-6-3
Indukovano elektromagnetno polje u skladu sa IEC 61000-4-6 nivo 3
Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Brzi prelazi u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
Naponski udar u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem u skladu sa EN 55022 klasa B, 20 %
Lokalna signalizacija Zastatus alarma: 1 C/O relej
Zastatus baterije: 1 C/O relej
Zastatus napajanja: 1 C/O relej
Zastatus modula: LCD ekran
Masa proizvoda 0,7 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda RCM
EAC
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Karakteristike okruženja EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Bezbednost conforming to IEC 60950-1
Bezbednost conforming to EN/IEC 61204-3
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrična snaga 500 V između ulaza i uzemljenja
500 V između izlaza i uzemljenja
Kategorija prenapona Klasa II conforming to VDE 0106-1
Relativna vlažnost 0…90 % tokom rada
0…95 % tokom skladištenja
Struja ulaza 707945 H at 24 V DC sa UTE C80-810 calculation method
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,2 cm
Package 1 Width 18 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 1,349 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 12,11 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj D3d88924-119f-4532-b002-d5104837eddb
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months