Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABL8BPK24A03 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABL8BPK24A03 fotografija – Schneider- sirotin
ABL8BPK24A03
baterija - 24 V DC - 32 A - 3.2 Ah
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Phaseo
Tip proizvoda ili komponente Modul baterije
Naponski ulaz 24 V DC
Napon izlaza 24 V DC
Maksimalna izlazna struja 32 A
Kapacitet baterije 3,2 Ah
Vreme držanja < 20 h pri 0.16 A, 20 °C
> 5 min pri 8.4 A, 20 °C
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 21...29 V
Vreme punjenja 72 sati
Struja opterećenja 0,3 A
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja i kratkog spoja, protection technology: 1 x 20 A automobilski tip osigurača
Povezivanje - priključci For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Brzina samostalnog pražnjenja 9 %, 3 meseca
3 %, 1 mesec
15 %, 6 meseci
Način fiksiranja Sa 2 zavrtnja 5 mm na horizontalni panel, radni položaj: horizontalna
Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Stezaljkama (sa priborom za montažu) na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: horizontalna
Stezaljkama (sa priborom za montažu) na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: vertikalno
Spajanje izlaza Paralelno
Nadmorska visina za rad 2000 m
Servisni vek u satima 11000 sati pri 40 °C
15000 sati pri 35 °C
22000 sati pri 30 °C
31000 sati pri 25 °C
44000 sati pri 20 °C
5000 sati pri 50 °C
7300 sati pri 45 °C
Označavanje CE
Masa proizvoda 3,5 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CTP
UL
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…50 °C
Ip stepen zaštite IP10 conforming to IEC 60529
Kategorija prenapona Klasa 3 conforming to VDE 0106-1
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 16,600 cm
Package 1 Length 26,500 cm
Package 1 Weight 3,658 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 111,308 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3cbc5c02-99cc-469f-a338-fc1deccbaab2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months