|
|
|
ABL8DCC12020
konvertor modul 24 W - 24..28.8 V DC, 12 V DC- 2A - za regulisano napajanje SMPS
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Phaseo Universal
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modul konvertora
|
Nazivna snaga u w
|
24 W
|
Naponski ulaz
|
24...28.8 V DC
|
Napon izlaza
|
12 V DC
|
Napajanje strujnog izlaza
|
2 A
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
22...30 V
|
Efikasnost
|
82 %
|
Snaga disipacije u w
|
4 W
|
Tip zaštite ulaza
|
Protiv promene polariteta
|
Ograničenje izlaznog napona
|
7...15 V
|
Podešavanje napona i opterećenja
|
1...3 %
|
Zaostala talasnost
|
<= 100 mV
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, protection technology: automatski reset
Protiv prenapona, protection technology: okidanje ako je U > 7.8 V, automatski reset
Protiv kratkog spoja, protection technology: automatski reset
|
Povezivanje - priključci
|
For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: horizontalna
Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: vertikalno
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Ime testa
|
Indukovano elektromagnetno polje conforming to IEC 61000-4-6 nivo 3
Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem conforming to IEC 61000-4-3 nivo 3
Brzi prelazi conforming to IEC 61000-4-4 nivo 3
Naponski udar conforming to IEC 61000-4-5 nivo 2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem conforming to EN 55022 klasa B
Elektrostatička pražnjenja conforming to IEC 61000-4-2
Emisija conforming to IEC 61000-6-3
|
Lokalna signalizacija
|
Zaizlazni napon (> 6 V): 1 LED (zelena)
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % tokom rada
0…95 % tokom skladištenja
|
Kategorija prenapona
|
Klasa 3
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Dielektrična snaga
|
500 V između ulaza i uzemljenja
500 V između ulaza i izlaza
500 V između izlaza i uzemljenja
|
Sertifikacija proizvoda
|
RCM
EAC
cCSAus
UL
|
Karakteristike okruženja
|
EMC conforming to EN 50081-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Bezbednost conforming to IEC 60950-1
Bezbednost conforming to IEC 61204
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
14,500 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
601,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,161 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|