Schneider-Electric SIROTIN
 
ABL8FEQ24060 fotografija – Schneider- sirotin
ABL8FEQ24060
filtrirano napajanje - monofazno ili dvofazno - 400 V AC - 24 V - 6 A
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Rectified
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Neregulisano
Nazivna snaga u w 144 W
Nominal input voltage 230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
Napon izlaza 24 V DC
Napajanje strujnog izlaza 6 A
Filter za harmonike Struja harmonika niske frekvencije
Sertifikacija proizvoda KC
UL 508
EAC
CULus
Dopunske informacije
Ograničenje mrežne frekvencije 47…63 Hz
Ograničenje napona ulaza 207...253 V
360...440 V
Power Factor 0,781 pri 230 V
0,86 pri 400 V
Efikasnost 75 %
Snaga disipacije u w 36 W
Spajanje izlaza Serijski
Paralelno
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: interni osigurač, 6,3 A, 5 x 20 mm, T kriva
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 2 J vršno ograničenje
Hold-up time 14 ms
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
1 LED (narandžasta) ulazni napon
Zaostala talasnost <= 1200 MV
Povezivanje - priključci Za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 5 x 2.5...5 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Dubina 153,0 mm
Visina 152,0 mm
Širina 123 mm
Masa proizvoda 4,91 kg
Kompatibilnost ABL8F
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Nadmorska visina za rad 3000 m
Safety class Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
Dielektrična snaga 2000 V između ulaza i uzemljenja
4600 V između ulaza i izlaza
500 V između izlaza i uzemljenja
Other environmental characteristic EMC u skladu sa IEC 62041
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61558-2-6
Bezbednost u skladu sa UL 508
Bezbednost u skladu sa UL 60950-1
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-3-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,5 cm
Package 1 Width 26,5 cm
Package 1 Length 15,1 cm
Package 1 Weight 5,474 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 75 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 138,916 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci