Schneider-Electric SIROTIN
 
ABL8MEM24012 fotografija – Schneider- sirotin
ABL8MEM24012
regulisano napajanje SMPS - monofazno ili dvofazno - 100..240 V AC -24 V - 1.2 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Regulisano
Nominalni ulazni napon 100...240 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
100...240 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
120...250 V DC
Nazivna snaga u w 30 W
Napon izlaza 24 V DC
Napajanje strujnog izlaza 1,2 A
Dopunske informacije
Input voltage limits 85...264 V AC
Tip zaštite ulaza Integrisani osigurač (ne menja se)
Udarna struja 20 A
Broj 18 mm modula 0.5 at 24 V DC
Efikasnost 82 %
Podešavanje izlaznog napona 22.2...28.8 V podesivo
Snaga disipacije u w 6,6 W
Potrošnja struje 0.4 A 240 V AC
0.65 A 100 V AC
Zaostala talasnost 250 mV
Tip zaštite izlaza Protiv kratkog spoja
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za povezivanje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za povezivanje izlaza
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
Dubina 59 mm
Visina 100 mm
Širina 54 mm
Masa proizvoda 0,195 kg
Spajanje izlaza Paralelno
Serijski
Označavanje CE
Držač za montažu 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
Panel 2 zavrtnja, prečnik : 4 mm
35 x 15 mm simetrična DIN šina
Radni položaj Vertikalno
Napajanje SELV u skladu sa EN/IEC 60950-1
SELV u skladu sa EN/IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
Dielektrična snaga 3000 V sa between input and output izolacijom
Okruženje
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
Sertifikacije proizvoda TUV 60950-1
EAC
RCM
KC
CCSAus
CSA 22-2 No 950
CULus 508
Karakteristike okruženja EMC u skladu sa EN 55022 klasa B
EMC u skladu sa EN 61000-6-3
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
EMC u skladu sa EN/IEC 61204-3
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 60950-1
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Ambient air temperature for operation -25…55 °C bez smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
55…70 °C sa faktorom smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci