|
|
|
ABL8RED24400
redundantni modul - 40A - za regulisano napajanje SMPS
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Phaseo
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Redundantni modul
|
Naponski ulaz
|
24...28.8 V DC
|
Napon izlaza
|
(Uin-0.2) V DC
|
Maksimalna izlazna struja
|
40 A
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
22...30 V
|
Struja ulaza
|
20 A
|
Broj izlaznih kanala
|
1
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, protection technology: spoljašnja zaštita sa napajanjem
Protiv kratkog spoja, protection technology: spoljašnja zaštita sa napajanjem
|
Povezivanje - priključci
|
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For dijagnostiku releja: odvojivi vijčani priključni blok, connection capacity: 1 x 2.5 mm² AWG 14
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: horizontalna
Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: vertikalno
|
Spajanje izlaza
|
Paralelno
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Označavanje
|
CE
|
Ime testa
|
Elektrostatička pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Emisija u skladu sa IEC 61000-6-3
Indukovano elektromagnetno polje u skladu sa IEC 61000-4-6 nivo 3
Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Brzi prelazi u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
Naponski udar u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem u skladu sa EN 55022 klasa B
Emisija u skladu sa EN 50081-1
|
Lokalna signalizacija
|
Zastatus napajanja: 1 LED po ulazu (zelena)
Zastatus napajanja: 1 relej
|
Masa proizvoda
|
0,7 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
RCM
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Karakteristike okruženja
|
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Bezbednost conforming to IEC 60950-1
Bezbednost conforming to EN/IEC 61204
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Dielektrična snaga
|
500 V između ulaza i uzemljenja
500 V između izlaza i uzemljenja
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to VDE 0106-1
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % tokom rada
0…95 % tokom skladištenja
|
Struja ulaza
|
2488391 H at 24 V DC sa UTE C80-810 calculation method
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,800 cm
|
Package 1 Length
|
16,600 cm
|
Package 1 Weight
|
630,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
65,160 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
A510c661-ab71-4b35-aa55-069b0716f9fc
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|