Schneider-Electric SIROTIN
 
ABL8REM24030 fotografija – Schneider- sirotin
ABL8REM24030
regulisano napajanje SMPS - monofazno ili dvofazno - 100..240 V AC - 24 V - 3 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Regulisano
Nominalni ulazni napon 100...240 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
100...240 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
110...220 V DC
Nazivna snaga u w 72 W
Napon izlaza 24 V DC
Napajanje strujnog izlaza 3 A
Dopunske informacije
Input voltage limits 85...264 V AC
100...250 V AC
Tip zaštite ulaza Integrisani osigurač (ne menja se)
Udarna struja 30 A
Broj 18 mm modula 0.65 at 24 V DC
Efikasnost 85 %
Podešavanje izlaznog napona 100...120 % podesivo
Snaga disipacije u w 12,7 W
Potrošnja struje 0.83 A 240 V AC
1.46 A 100 V AC
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: 1.1 x In
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: okidanje ako je U > 1.5 x Un
Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: automatski reset
Protiv podnapona, zaštitna tehnologija: okidanje ako je U < 0.8 x Un
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za povezivanje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za uzemljenje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za povezivanje izlaza
Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za uzemljenje izlaza
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
1 LED (narandžasta) ulazni napon
Dubina 120 mm
Visina 120 mm
Širina 27 mm
Masa proizvoda 0,52 kg
Spajanje izlaza Paralelno
Serijski
Označavanje CE
Držač za montažu 35 x 15 mm simetrična DIN šina
35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
75 x 7.5 mm simetrična DIN šina
Radni položaj Vertikalno
Napajanje SELV u skladu sa EN/IEC 60950-1
SELV u skladu sa EN/IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
Dielektrična snaga 3000 V sa između ulaza i uzemljenja izolacijom
3000 V sa between input and output izolacijom
500 V sa između izlaza i uzemljenja izolacijom
500 V sa između izlaza izolacijom
Okruženje
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
Sertifikacije proizvoda CSA 22-2 No 950
EAC
RCM
KC
UL
Karakteristike okruženja EMC u skladu sa EN 50081-1
EMC u skladu sa EN 50082-2
EMC u skladu sa EN 55024
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 60950
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Ambient air temperature for operation 0…50 °C bez smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
50…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,1 cm
Package 1 Width 13,8 cm
Package 1 Length 14,7 cm
Package 1 Weight 280 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci