Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABL8RPS24050 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABL8RPS24050 fotografija – Schneider- sirotin
ABL8RPS24050
regulisano napajanje SMPS - monofazno ili dvofazno - 100..500 V - 24 V - 5 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Regulisano
Nominalni ulazni napon 100...120 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
200...500 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
Nazivna snaga u w 120 W
Napon izlaza 24 V DC
Napajanje strujnog izlaza 5 A
Dopustiva privremena struja 1.5 x In (tokom 4 s)
Filter za harmonike Struja harmonika niske frekvencije
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 85...132 V AC
170...550 V AC
Udarna struja 30 A
Broj 18 mm modula 0,51 at 240 V AC
0,59 at 120 V AC
Efikasnost 87 %
Podešavanje izlaznog napona 24...28.8 V podesivo
Snaga disipacije u w 15,5 W
Obezbeđena oprema Filter za korekciju faktora snage u skladu sa IEC 61000-3-2
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, protection technology: ručni ili automatski reset
Protiv prenapona, protection technology: 30...32 V, ručni reset
Protiv kratkog spoja, protection technology: ručni ili automatski reset
Protiv podnapona, protection technology: okidanje ako je U < 21.6 V
Termička, protection technology: automatski reset
Povezivanje - priključci Odvojivi vijčani priključni blok: 2 x 2.5 mm², za dijagnostiku releja
Vijčani priključni blokovi: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za povezivanje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za uzemljenje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za povezivanje izlaza
Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za uzemljenje izlaza
Statusne led lampice 1 LED (zelena i crvena) izlazni napon
1 LED (zelena, crvena i narandžasta) izlazna struja
Dubina 125 mm
Visina 143 mm
Širina 56 mm
Masa proizvoda 0,7 kg
Spajanje izlaza Paralelno
Serijski
Označavanje CE
Držač za montažu 35 x 15 mm simetrična DIN šina
35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
Radni položaj Vertikalno
Napajanje SELV u skladu sa IEC 60950-1
SELV u skladu sa IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
Dielektrična snaga 3500 V sa između ulaza i uzemljenja izolacijom
4000 V sa between input and output izolacijom
500 V sa između izlaza i uzemljenja izolacijom
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
Sertifikacije proizvoda CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
Karakteristike okruženja EMC conforming to IEC 61000-6-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to EN 55024
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Bezbednost conforming to IEC 60950-1
Bezbednost conforming to EN/IEC 61204-3
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation 50…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
-25…50 °C bez smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,800 cm
Package 1 Width 14,500 cm
Package 1 Length 16,500 cm
Package 1 Weight 906,000 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 105
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 109,600 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 974297e5-68e4-4a61-9a40-1443e8973a61
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 284
Ugovorna garancija
Garancija 18 months