Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABLM1A12010 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABLM1A12010 fotografija – Schneider- sirotin
ABLM1A12010
Regulisano napajanje, 100-240V AC, 12V 1 A, jednofazno, modularno
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Regulisano
Varijanta opcija Modularni
Materijal kućišta Plastika
Nominalni ulazni napon 100...240 V AC monofazno
100...240 V AC međufazno
Nazivna snaga u w 12 W
Napon izlaza 12 V DC
Napajanje strujnog izlaza 1 A
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 90...264 V AC
Nominalna mrežna frekvencija 50…60 Hz
Kompatibilnost mrežnog sistema TN
TT
IT
Maksimalna struja curenja 0,25 mA 240 V AC
Tip zaštite ulaza Integrisani osigurač (ne menja se) 3,15 A
Spoljna zaštita (preporučuje se) 20 A Curve B
Spoljna zaštita (preporučuje se) 20 A Curve C
Spoljna zaštita (preporučuje se) 2 A Curve B
Spoljna zaštita (preporučuje se) 2 A Curve C
Udarna struja 15 A pri 115 V
30 A pri 230 V
Broj 18 mm modula 0,51 at 115 V AC
0,40 at 230 V AC
Efikasnost 80 % pri 115 V AC
80 % pri 230 V AC
Snaga disipacije u w 3 W
Potrošnja struje < 0.4 A 115 V AC
< 0.25 A 230 V AC
Vreme uključivanja < 2 s
Vreme držanja > 10 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
Pokretanje sa kapacitivnim opterećenjima 3000 µF
Zaostala talasnost < 100 mV
Srednje vreme izmedu otkaza (MTBF) 3000000 sati at 25 °C, punim opterećenjem
1000000 sati at 55 °C, 80% opterećeno
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja i kratkog spoja, protection technology: automatski reset
Protiv previsoke temperature, protection technology: ručni reset
Protiv prenapona, protection technology: ručni reset
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj: 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) bez završne obloge žice za ulaz/izlaz
Priključak na zavrtanj: 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) sa završnom pločicom od žice za ulaz/izlaz
Line and load regulation < 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
Dubina 55,6 mm
Visina 91 mm
Širina 18 mm
Masa proizvoda 0,101 kg
Spajanje izlaza Serijski
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Dvoprofilna DIN šina
Panel za montažu
Napajanje SELV u skladu sa IEC 60950-1
SELV u skladu sa IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
Dielektrična snaga 3000 V AC ulaz/izlaz
Service life 10 godina
Kategorija prenapona II
Okruženje
Standardi IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Sertifikacije proizvoda CE
CUL listed
CUL prepoznat
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: klasa 2
Nadmorska visina za rad uređaja < 2000 m prenaponska kategorija III
2000 m...5000 m prenaponska kategorija II
Otpornost na udare 150 m/s² za 11 milisekundi
Ip stepen zaštite IP20
Ambient air temperature for operation -25…55 °C bez smanjenja struje mounting position A < 2000 m
55…70 °C sa smanjenjem struje od 2.67 % po ° C mounting position A < 2000 m
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II bez PE veze
Stepen zaprljanosti 2
Otpornost na vibracije 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
Elektromagnetni imunitet Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 8 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 15 kV (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze - test level: 4 kV (na ulazu-izlazu) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV (između napajanja i uzemljenja) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 3 kV (između faza) conforming to IEC 61000-4-5
Otpornost na emisije vezane sa vodovima - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Otpornost na magnetna polja - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Otpornost na propad napona - test level: 100 % (1 ciklus) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona - test level: 60 % (10 ciklusa) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona - test level: 30 % (25 ciklusa) conforming to IEC 61000-4-11
Emisija polja smetnji conforming to EN 55016-2-3
Ograničenja za emisiju strujnih harmonika conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-6-3
Emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 61000-6-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 13,700 cm
Package 1 Weight 114,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,652 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 86cefe39-f12b-4dc7-bf4d-ccd095c653fe
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 130