Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABLM1A24012 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABLM1A24012 fotografija – Schneider- sirotin
ABLM1A24012
regulisano napajanje, 100-240V AC, 24V 1.2 A, monofazno, modularno
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Regulisano
Varijanta opcija Modularni
Materijal kućišta Plastika
Nominalni ulazni napon 100...240 V AC monofazno
100...240 V AC međufazno
Nazivna snaga u w 30 W
Napon izlaza 24 V DC
Napajanje strujnog izlaza 1,25 A
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 90...264 V AC
Nominalna mrežna frekvencija 50…60 Hz
Kompatibilnost mrežnog sistema TN
TT
IT
Maksimalna struja curenja 0,25 mA 240 V AC
Tip zaštite ulaza Integrisani osigurač (ne menja se) 3,15 A
Spoljna zaštita (preporučuje se) 20 A Curve B
Spoljna zaštita (preporučuje se) 20 A Curve C
Spoljna zaštita (preporučuje se) 4 A Curve B
Spoljna zaštita (preporučuje se) 4 A Curve C
Udarna struja 25 A pri 115 V
50 A pri 230 V
Broj 18 mm modula 0,48 at 115 V AC
0,38 at 230 V AC
Efikasnost 87 % pri 115 V AC
87 % pri 230 V AC
Podešavanje izlaznog napona 24...28 V
Snaga disipacije u w 5 W
Potrošnja struje < 0.8 A 115 V AC
< 0.6 A 230 V AC
Vreme uključivanja < 2 s
Vreme držanja > 20 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
Pokretanje sa kapacitivnim opterećenjima 3000 µF
Zaostala talasnost < 100 mV
Srednje vreme izmedu otkaza (MTBF) 2500000 sati at 25 °C, punim opterećenjem
1000000 sati at 55 °C, 80% opterećeno
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja i kratkog spoja, protection technology: automatski reset
Protiv previsoke temperature, protection technology: ručni reset
Protiv prenapona, protection technology: ručni reset
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj: 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) bez završne obloge žice za ulaz/izlaz
Priključak na zavrtanj: 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) sa završnom pločicom od žice za ulaz/izlaz
Line and load regulation < 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
Dubina 55,6 mm
Visina 91 mm
Širina 36 mm
Masa proizvoda 0,170 kg
Spajanje izlaza Serijski
Paralelno
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Dvoprofilna DIN šina
Panel za montažu
Napajanje SELV u skladu sa IEC 60950-1
SELV u skladu sa IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
Dielektrična snaga 3000 V AC ulaz/izlaz
Service life 10 godina
Kategorija prenapona II
Okruženje
Standardi IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Sertifikacije proizvoda CE
CUL listed
CUL prepoznat
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: klasa 2
Nadmorska visina za rad uređaja < 2000 m prenaponska kategorija III
2000 m...5000 m prenaponska kategorija II
Otpornost na udare 150 m/s² za 11 milisekundi
Ip stepen zaštite IP20
Ambient air temperature for operation -25…55 °C bez smanjenja struje mounting position A < 2000 m
55…70 °C sa smanjenjem struje od 2.67 % po ° C mounting position A < 2000 m
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II bez PE veze
Stepen zaprljanosti 2
Otpornost na vibracije 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
Elektromagnetni imunitet Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 8 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 15 kV (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze - test level: 4 kV (na ulazu-izlazu) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV (između napajanja i uzemljenja) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 3 kV (između faza) conforming to IEC 61000-4-5
Otpornost na emisije vezane sa vodovima - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Otpornost na magnetna polja - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Otpornost na propad napona - test level: 100 % (1 ciklus) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona - test level: 60 % (10 ciklusa) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na propad napona - test level: 30 % (25 ciklusa) conforming to IEC 61000-4-11
Emisija polja smetnji conforming to EN 55016-2-3
Ograničenja za emisiju strujnih harmonika conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-6-3
Emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 61000-6-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 172,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 29
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,317 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 464
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 97,312 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 12ea84a2-1fbd-460a-b051-6fc2e008caa0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 217