Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABLS1A24021 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABLS1A24021 fotografija – Schneider- sirotin
ABLS1A24021
Regulisano napajanje, 100-240V AC, 24V 2.1 A, jednofazno, optimizovano
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Regulisano
Varijanta opcija Optimizovan
Materijal kućišta Plastika
Nominalni ulazni napon 100...240 V AC monofazno
100...240 V AC međufazno
Nazivna snaga u w 50 W
Napon izlaza 24 V DC
Napajanje strujnog izlaza 2,1 A
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 85...264 V AC
Nominalna mrežna frekvencija 50…60 Hz
Kompatibilnost mrežnog sistema TN
TT
IT
Maksimalna struja curenja 1 mA 240 V AC
Tip zaštite ulaza Integrisani osigurač (ne menja se) 3,15 A
Spoljna zaštita (preporučuje se) 20 A Curve C
Spoljna zaštita (preporučuje se) 10 A Curve B
Spoljna zaštita (preporučuje se) 6 A Curve C
Udarna struja 35,0 A pri 115 V
75,0 A pri 230 V
Broj 18 mm modula 0,45 at 115 V AC
0,35 at 230 V AC
Efikasnost 86 % pri 115 V AC
88 % pri 230 V AC
Podešavanje izlaznog napona 24...28 V
Snaga disipacije u w 7,5 W
Potrošnja struje < 1.1 A 115 V AC
< 0.65 A 230 V AC
Vreme uključivanja < 3 s
Vreme držanja > 20 ms 100 V AC
> 100 ms 230 V AC
Pokretanje sa kapacitivnim opterećenjima 3000 µF
Zaostala talasnost < 75 mV
Srednje vreme izmedu otkaza (MTBF) 2000000 sati at 25 °C, punim opterećenjem conforming to SR 332
900000 sati at 55 °C, 80% opterećeno conforming to SR 332
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja i kratkog spoja, protection technology: automatski reset
Protiv previsoke temperature, protection technology: ručni reset
Protiv prenapona, protection technology: ručni reset
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) za ulaz/izlaz
Line and load regulation < 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
Dubina 89,5 mm
Visina 75 mm
Širina 30 mm
Masa proizvoda 0,180 kg
Spajanje izlaza Paralelno
Serijski
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Dvoprofilna DIN šina
Napajanje SELV u skladu sa IEC 60950-1
SELV u skladu sa IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
Dielektrična snaga 3000 V AC sa input to output izolacijom
Service life 10 godina
Kategorija prenapona II
Okruženje
Standardi IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 No 62368-1
UL 508
CSA C22.2 No 107.1
EN/IEC 62368-1
Sertifikacije proizvoda CE
CUL listed
CUL prepoznat
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: klasa 2
Nadmorska visina za rad uređaja < 2000 m
Otpornost na udare 150 m/s² za 11 milisekundi
Ip stepen zaštite IP20
Ambient air temperature for operation -20…-10 °C sa promenom struje od 2 % na °C mounting position A < 2000 m
-10…55 °C bez smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 3.33 % per °C mounting position A < 2000 m
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa I
Stepen zaprljanosti 2
Otpornost na vibracije 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetni imunitet Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 8 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 15 kV (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze - test level: 4 kV (na ulazu-izlazu) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV (između napajanja i uzemljenja) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 3 kV (između faza) conforming to IEC 61000-4-5
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Otpornost na magnetna polja - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Otpornost na propad napona conforming to IEC 61000-4-11
Emisija polja smetnji conforming to EN 55016-2-3
Ograničenja za emisiju strujnih harmonika conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-6-3
Emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 61000-6-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,800 cm
Package 1 Width 8,600 cm
Package 1 Length 10,900 cm
Package 1 Weight 216,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,977 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 86cefe39-f12b-4dc7-bf4d-ccd095c653fe
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 326