|
|
|
ABR7S21
utični elektromehanički relej - 10 mm - 24 V DC - 1 NO
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični elektromehanički relej
|
Tip upravljačkog kola
|
DC
|
Minimum ordered quantity
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Širina reda
|
10 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABE7P16T212
ABE7P16T214
ABE7P16T210
ABE7P16T230E
ABE7R16T210
ABE7R16T212
ABE7P16T215
ABE7P16T230
|
[uc] napon upravljačkog kola
|
24 V
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO
|
Prag napona okidanja
|
19.7 V pri 40 °C
|
Napon propada
|
2,4 V pri 20 °C
|
Struja propada
|
1 mA pri 20 °C
|
Maksimalna snaga disipacije po polu
|
0,36 W
|
Pripadajući osigurač
|
1 A, brzi osigurač
|
Maksimalni napon preklapanja
|
130 V DC u skladu sa IEC 60947-5-1
250 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Električna trajnost
|
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 1500 mA pri 230 V AC-12
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 1500 mA pri 24 V DC-12
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 600 mA pri 24 V DC-13 10 milisekundi
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 900 mA pri 230 V AC-15
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri >= 5 V
|
Električna pouzdanost
|
1e-008
|
Frekvencija operacija u hz
|
10 Hz bez opterećenja
0,5 Hz na Ie
|
Mehanička trajnost
|
20000000 ciklusa
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Širina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,008 kg
|
Okruženje
Maksimalna otpornost na mikroprekide
|
5 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
2000 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
3,5 cm
|
Package 2 Width
|
4,2 cm
|
Package 2 Length
|
4,5 cm
|
Package 2 Weight
|
35 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,761 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|