|
|
|
ABR7S33
utični elektromehanički relej - 12.5 mm - 24 V DC - 1 CO
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični elektromehanički relej
|
Tip upravljačkog kola
|
DC
|
Minimum ordered quantity
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Širina reda
|
12 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABE7P08T330E
ABE7R16T332
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
ABE7P16T318
ABE7P16T332
ABE7P16T330
ABE7R16T330
ABE7P16T330E
ABE7P08T330
|
[uc] napon upravljačkog kola
|
24 V
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Prag napona okidanja
|
16.8 V pri 40 °C
|
Napon propada
|
3,6 V pri 20 °C
|
Struja propada
|
3,5 mA pri 20 °C
|
Maksimalna snaga disipacije po polu
|
0,6 W
|
Pripadajući osigurač
|
1 A, brzi osigurač
|
Maksimalni napon preklapanja
|
130 V DC u skladu sa IEC 60947-5-1
264 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Električna trajnost
|
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 1400 mA pri 24 V DC-13 10 milisekundi
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 1700 mA pri 230 V AC-15
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 3000 mA pri 230 V AC-12
500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 3000 mA pri 24 V DC-12
|
Minimalna struja preklapanja
|
100 mA pri >= 5 V
|
Električna pouzdanost
|
1e-008
|
Frekvencija operacija u hz
|
5 Hz bez opterećenja
0,5 Hz na Ie
|
Mehanička trajnost
|
20000000 ciklusa
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Masa proizvoda
|
0,017 kg
|
Okruženje
Maksimalna otpornost na mikroprekide
|
5 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
2000 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,2 cm
|
Package 1 Width
|
2,8 cm
|
Package 1 Length
|
4 cm
|
Package 1 Weight
|
20 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
3,5 cm
|
Package 2 Width
|
6 cm
|
Package 2 Length
|
4,5 cm
|
Package 2 Weight
|
84 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,232 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|