|
|
|
ABS7EA3F5
plug-in solid state relay- 12.5 mm - input - 110..130 V AC 60HZ
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični tranzistorski relej
|
Tip releja
|
Ulazni relej
|
Minimum ordered quantity
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Vreme odziva
|
<= 20 ms iz stanja 0 u stanje 1
<= 20 ms iz stanja 1 u stanje 0
|
Širina reda
|
12 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
|
Napon digitalnog ulaza
|
115...127 V AC 50/60 Hz
|
Napon digitalnog izlaza
|
5...24 V DC
|
Širina
|
12,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,014 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,400 cm
|
Package 1 Width
|
3,200 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
11,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
5,000 cm
|
Package 2 Width
|
5,100 cm
|
Package 2 Length
|
6,500 cm
|
Package 2 Weight
|
53,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,040 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|