Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABS7EA3M5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABS7EA3M5 fotografija – Schneider- sirotin
ABS7EA3M5
plug-in solid state relay- 12.5 mm - input - 230..240 V AC 50HZ
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Advantys Telefast ABE7
Tip proizvoda ili komponente Utični tranzistorski relej
Tip releja Ulazni relej
Minimum ordered quantity Set od 4
Dopunske informacije
Vreme odziva <= 20 ms iz stanja 0 u stanje 1
<= 20 ms iz stanja 1 u stanje 0
Širina reda 12 mm
Kompatibilnost proizvoda ABE7P16F310E
ABE7P16F312
ABE7P16F310
Napon digitalnog ulaza 230...240 V AC 50/60 Hz
Napon digitalnog izlaza 5...24 V DC
Masa proizvoda 0,014 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 5,2 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 13,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 5,0 cm
Package 2 Width 5,2 cm
Package 2 Length 6,5 cm
Package 2 Weight 52,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,045 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci