|
|
|
ABS7SA3M
plug-in solid state relay - 12.5 mm - output - 24..240 V AC - 2 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični tranzistorski relej
|
Tip releja
|
Izlazni relej
|
Minimum ordered quantity
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Vreme odziva
|
<= 10 ms iz stanja 0 u stanje 1
<= 10 ms iz stanja 1 u stanje 0
|
Širina reda
|
10 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABE7P16T215
ABE7P16T214
ABE7P16T212
ABE7P16T210
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC
|
Napon digitalnog izlaza
|
24...240 V AC
|
Struja digitalnog izlaza
|
2000 mA
|
Garantovano stanje 0
|
0.4 mA DC
|
Garantovano stanje 1
|
6.5 mA DC
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
2.8 V DC
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
18.6 V DC
|
Masa proizvoda
|
0,016 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
15,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
5,0 cm
|
Package 2 Width
|
5,2 cm
|
Package 2 Length
|
6,5 cm
|
Package 2 Weight
|
64,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,21 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|