|
|
|
ABS7SC3BA
utični solid state relej - 12.5 mm - izlaz - 24 V DC - 2 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični tranzistorski relej
|
Tip releja
|
Izlazni relej
|
Minimum ordered quantity
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Vreme odziva
|
<= 0.1 ms iz stanja 1 u stanje 0
<= 0.2 ms iz stanja 0 u stanje 1
|
Širina reda
|
12 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABE7P16T318
ABE7P16T330
ABE7R16T330
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
ABE7P16T330E
ABE7R16T332
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V DC samozaštitni izlaz(e)
|
Struja digitalnog izlaza
|
2000 mA
|
Garantovano stanje 0
|
0.4 mA DC
|
Garantovano stanje 1
|
2.9 mA DC
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
3.8 V DC
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
18.6 V DC
|
Masa proizvoda
|
0,016 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
13 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
5 cm
|
Package 2 Width
|
5,2 cm
|
Package 2 Length
|
6,5 cm
|
Package 2 Weight
|
52 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,063 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|