Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABS7SC3E |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABS7SC3E fotografija – Schneider- sirotin
ABS7SC3E
plug-in solid state relay - 12.5 mm - output - 5..48 V DC - 2 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Advantys Telefast ABE7
Tip proizvoda ili komponente Utični tranzistorski relej
Tip releja Izlazni relej
Minimum ordered quantity Set od 4
Dopunske informacije
Vreme odziva <= 0.1 ms iz stanja 0 u stanje 1
<= 0.6 ms iz stanja 1 u stanje 0
Širina reda 12 mm
Kompatibilnost proizvoda ABE7R16T332
ABE7P16T330E
ABE7P16T330
ABE7P16T318
ABE7R16T330
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
Napon digitalnog ulaza 24 V DC
Napon digitalnog izlaza 5...48 V DC
Struja digitalnog izlaza 1500 mA
Garantovano stanje 0 0.4 mA DC
Garantovano stanje 1 2.9 mA DC
Naponsko stanje 0 garantovano 3.8 V DC
Naponsko stanje 1 garantovano 18.6 V DC
Masa proizvoda 0,016 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 5,2 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 15,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 5,0 cm
Package 2 Width 5,2 cm
Package 2 Length 6,5 cm
Package 2 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,198 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci